该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

结构特性

  • 位数 : 12

  • 行数 : 1

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 绿色

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚碳酸酯 GFF

  • 中心线(间距) : 3.96 mm [ .156 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-1

产品合规性