该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力传感器类型 : 工业级压力传感器

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 3 英尺电缆

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 9 – 28

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X 等级

  • 压力 (psi): 50

  • 输出信号类型 : 4 – 20 mA

  • 压力精度 : ±0.25% Span

其他

  • 传感器选件 : IP67 保护

  • 端口接头 : 1/4 MNPT

产品合规性