该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • WIRE TERMINAL, RING TONGUE, SEALED COPALUM 71.3mm2 [2/0] ALUMINUM 53.9mm2 [1/0] COPPER ENG_CD_277152_L.pdf 英文版本  

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : M6

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

结构特性

  • 孔数 : 1

主体特性

  • 产品重量 (g): 99.39

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

尺寸

  • 线径 (AWG): 2/0

  • 线径 (mm²): 71.3

  • 线径 (CMA): 138168

  • 螺钉直径 : 6.73 mm [ .265 in ]

  • 舌厚 : 3.25 mm [ .128 in ]

  • 产品长度 : 71.37 mm [ 2.8 in ]

  • 压线筒内径 : 11.94 mm [ .47 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 13.97 mm [ .55 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 12.7 – 13.97 mm [ .5 – .55 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 25

  • 封装方法 : Box

产品合规性