该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • WIRE TERMINAL, COPALUM SEALED, RING TONGUE, WIRE SIZE [4] AL OR [6] COPPER ENG_CD_277149_M.pdf 英文版本  

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : 5/16, M8

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

结构特性

  • 孔数 : 1

主体特性

  • 产品重量 (g): 18.9

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

尺寸

  • 线径 (AWG): 4

  • 线径 (mm²): 21.9

  • 线径 (CMA): 42420

  • 螺钉直径 : 8.33 mm [ .328 in ]

  • 舌厚 : 2.15 mm [ .085 in ]

  • 产品长度 : 50.8 mm [ 1.99 in ]

  • 压线筒内径 : 8.89 mm [ .35 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 7.75 mm [ .305 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 7.01 – 7.75 mm [ .276 – .305 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 25

  • 封装方法 : Box

产品合规性