该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 加固型

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 端接器件类型 : Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环

  • 包括端接装置 : TR05AI

主体特性

  • 主要产品颜色 : 草绿色

  • 主要产品材料 :

  • 主要产品电镀材料 : 镉(AMS-QQ-P-416,II 型,3 类)

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 产品长度 : 43.3 mm [ 1.7 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 4 – 6.4 mm [ .156 – .25 in ]

  • 电缆入口直径 : .2 – 7.9 mm [ .01 – .31 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

  • 耐盐雾性 (Hr): 500

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 08, 09

行业标准

  • 连接器详细规格编号 : MS24266, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27656, MS27661, MS27665

其他

  • 连接器接口规格 : MIL-DTL-38999 系列 I, MIL-DTL-38999 系列 I/类 E、P、T, MIL-DTL-38999 系列 I/类 E、T, MIL-DTL-38999 系列 II/类 E、P、T, MIL-DTL-38999 系列 II/类 E、T, MIL-DTL-38999 系列 II/类 T

  • TE 连接器接口代码 : 41

产品合规性