该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式连接技术 : 可分离连接器

  • 插拔式连接的连接器类型 : 机械

  • 衬套类型 : 630A

  • 电缆屏蔽种类 : 铜带

  • 绝缘 : 聚合物

  • 筛选 : 筛选

  • 产品系列 : ELBC

结构特性

  • 芯数 : 3

电气特征

  • 可插拔连接电压等级(kV) (kV): ≤ 24

主体特性

  • 插拔式连接的导体材料 : 铝/铜

尺寸

  • 死点断路连接绝缘层直径 (mm): 15.6 – 19.5

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 零排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 应用类型 : 带测试点的肘形头连接器

行业标准

  • 设计说明书 : IEC 60502-4

产品供货情况

  • 可插拔连接产品供货情况 : 亚洲

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性