该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • ZHTM Tubing, Heat Shrinkable Flexible, Flame Retarded Low Smoke, Halogen Free ENG_CD_ZHTM_A.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 壁材料类型 : 预涂层绕线护套

主体特性

  • 流体类型 : 制动液, 无铅汽油, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 绝缘油

  • 材料系统代码 : 100

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 氯化聚烯烃

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 3 mm [ .118 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 1.5 – 3 mm [ .059 – .118 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : .7 mm [ .028 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 105

  • 收缩温度 (°C): 121

  • 收缩温度(最小值) (°C): 121

操作/应用

  • 机械阻力 : 机械损害

包装特性

  • 封装方法 : 零件

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : US

产品合规性