该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 汽车连接器附件类型 : 安装卡箍, 安装卡箍

主体特性

  • 主要产品材料 : PA6 GF

  • 主要产品颜色 : 灰色

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 140 °C [ -40 – 140 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性