该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 天线端接 : MHF, MHF1, U.FL, UMCC

  • 天线产品类型 : 天线

结构特性

  • 安装位置 : 内部/嵌入式

  • 天线类型 : PCB

  • 频带类型 : 多带式

  • 端口配置 : 单端口

  • 天线种类 : PCB

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

  • VSWR(最大值) : <4.0:1

  • 天线操作 : 无源

信号特征

  • 频段 (MHz): 698 – 960, 1710 – 2700

  • 频率类别 : 698 – 2700

  • 峰值增益 (dBi): 3 < 6

  • 增益(最大值) (dB): 4

主体特性

  • 产品重量 : 2.9 g [ .102 oz ]

机械附件

  • 安装类型 : 粘贴

  • 极化 : 线性

尺寸

  • 产品高度 : 1 mm [ .039 in ]

  • 产品长度 : 65 mm [ 2.56 in ]

  • 产品宽度 : 15 mm [ .59 in ]

  • 产品直径 : 1.13 mm [ .044 in ]

  • 电缆长度 : .8 m [ 2.62 ft ]

  • 电缆绝缘直径(最大值) : .7 mm [ .028 in ]

操作/应用

  • 方向性 : 全方向

  • 无线标准 : LTE、UMTS、美国双频段、欧盟三频段和 WCDMA

行业标准

  • 无线应用 : Cat-M/NB-IoT, LPWA, Wi-Fi, Zigbee, 蓝牙, 蜂窝, 远程广域网

  • 主要应用 : Cat-M/NB-IoT, 蜂窝

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

其他

  • 精度级别 : 标准

产品合规性