该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接地选项 : PCB 接地

  • USB 适配器类型 : C

  • USB 版本 : 3.1 gen 2

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板, 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • USB 连接器类型 : USB 3.1 Type-C

  • 整体式锁销 : 不带

结构特性

  • 端口数量 : 1

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳电镀涂层 : 哑光

  • 偏移 (mm): 1.63

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 : 镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 5

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • PCB 安装位置 : 顶部

  • PCB 连接器固定 : 偏移

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

  • 锁定特性 : 不带

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 主体方向 : 直角

使用环境

  • 焊接温度(最大值) : 255 °C [ 491 °F ]

  • 插接周期(最大值) : 10000

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 不带拾放盖

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 工业标准 : USB 3.0

包装特性

  • 封装数量 : 900

  • 封装方法 : Reel

产品合规性