该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 开关连接类型 : 长引线

  • 按钮开关产品类型 : 防破坏

  • 照明 : 带有

  • 致动器种类 : 圆形

结构特性

  • 面板切口尺寸 : 22.2(直径) mm [ .87(直径) in ]

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

  • 致动器数量 :

  • 开关反馈类型 : 非触觉

  • 操作功能 : 1 个电极,NO, 开关

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 1

  • 工作电压范围 (VDC): 5 – 24

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 密封方法 : 环氧树脂

  • 致动器材料 :

  • 外壳材料 : 不锈钢

  • 致动器外形 : 齐平

  • 套管种类 : 螺纹

  • 套管螺纹尺寸 : M22 x 1

  • 致动器颜色 :

  • 驱动力 : 0 g [ 0 oz ]

机械附件

  • 固定方法 : Screw-On

壳体特性

  • 小尺寸 :

尺寸

  • 套管长度 : 15 mm [ .59 in ]

  • 套管直径 : 22 mm [ .87 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -20 – 65

行业标准

  • IP 等级 : IP68

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性