该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 热收缩

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带

  • 绝缘 : 塑料

  • 每相伞数 : 2

  • 端接长度 (mm): 550

  • 保存期限 : 无限制

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 42

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 50 – 95

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 30 – 35.1 mm [ 1.181 – 1.381 in ]

  • 内伞径 : 95 mm [ 3.74 in ]

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 设计说明书 : GB/T 12706.4, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : 中国

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 最小封装单元 : 1

产品合规性