该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明 : 不带

  • 支脚种类 : J 种类

  • 开关连接类型 : 印刷电路板

  • 致动器种类 : 齐平,顶

结构特性

  • 开关反馈类型 : 触觉

  • 操作功能 :

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

  • 致动器数量 :

  • 联动 : 不带

  • ESD 接地端子 : 不带

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 12

主体特性

  • 外壳颜色 : 黑色

  • 致动器材料 : 聚酰亚胺

  • 致动器外形 : 齐平

  • 外壳材料 : 热塑塑料

  • 产品方向 : 垂直

  • 驱动力 : 235 g [ 8.28 oz ]

接触件特性

  • 端子基材 : 不锈钢

  • 开关端子电镀材料 :

  • 端子额定电流 (mA): 50

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

壳体特性

  • 小尺寸 :

  • 工艺密封 :

尺寸

  • 产品高度 : .3 mm [ .014 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性