该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : 鸥翼

  • 致动器种类 : 顶部

结构特性

  • 开关反馈类型 : 非触觉

  • 操作功能 : 关(开)

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

  • 致动器数量 :

  • 联动 : 不带

  • ESD 接地端子 : 不带

主体特性

  • 致动器材料 : 热塑塑料

  • 产品方向 : 垂直

  • 致动器颜色 : 黑色

  • 驱动力 : 40 g [ 1.41 oz ]

接触件特性

  • 端子基材 : 不锈钢

  • 开关端子电镀材料 :

  • 端子额定电流 (mA): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

壳体特性

  • 小尺寸 :

  • 工艺密封 :

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -10 – 60

产品合规性