该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 位置卡扣

  • 连接器硬件附件类型 : TPA(端子位置保证)

结构特性

  • 位数 : 5

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

尺寸

  • 产品高度 : 3.35 mm [ .132 in ]

  • 产品长度 : 6.95 mm [ .273 in ]

  • 产品宽度 : 12.3 mm [ .484 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

行业标准

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

产品合规性