该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 信号位置数量 : 4

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 位数 : 4

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子类型 : 公端

壳体特性

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 外壳材料 : 尼龙

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 26

  • 产品长度 (mm): 23.07

  • 产品宽度 (mm): 12.9

  • 连接器高度 (mm): 8.16

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 电路识别特性 : 带有

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 灼热丝额定值 : 根据 IEC 60335-1 版本 06/2001 为 GWT 750°C(无火焰)

产品合规性