该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线, 线到设备

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

  • 空白孔位 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 标称电压架构 (V): 12

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 连接器和键控代码 : 2

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 接合插针直径 : 1.59 mm [ .062 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 按附件添加

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 4.5 mm [ .177 in ]

尺寸

  • 行间距 : 0 mm [ 0 in ]

  • 产品长度 : 47.55 mm [ 1.87 in ]

  • 产品宽度 : 19.6 mm [ .772 in ]

  • 连接器高度 : 18.93 mm [ .745 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302

  • 工作温度范围 : -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal, 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 保护等级 : IP67

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性