该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明产品类型 : 外壳

结构特性

  • 包括照明连接器特性 : 不通风, 套管兼容

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

尺寸

  • 产品直径 : 81 mm [ 3.12 in ]

产品合规性