该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明产品类型 : 连接器

  • 可密封 :

结构特性

  • 包括照明连接器特性 : 不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐

  • 位数 : 7

电气特征

  • 浪涌保护 (kA): 3

  • 失效模式 :

  • 工作频率 (Hz): 60

  • 输出电压(最大值) (V): 24, 3.3, 5

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

尺寸

  • 产品高度 (mm): 70.08

  • 产品直径 (mm): 3.19, 81.15

  • 产品直径 (in): 81

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 紫外线暴露额定值 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP66

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 773

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

产品合规性