该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 机械式接管技术 : 栓接

  • 机械式接管材料 : 铝合金

  • 产品系列 : Simabus

结构特性

  • 接触件螺栓数量 : 6

电气特征

  • 机械式接管电压等级 (kV): ≤ 500

主体特性

  • 机械式接管导体材料 :

  • 导体类型 :

尺寸

  • 导体线径范围(主线) (mm²): 120

  • 内径范围 : 90 mm [ 3.54 in ]

  • 螺栓头尺寸(对边) (mm): 19

  • 导体线径范围 (kcmil): 4.72

操作/应用

  • 室内使用 :

  • 室外使用 :

  • 应用类型 : 膨胀三通连接器

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • REACH 符合性 :

  • 标准 : IEC, NEMA

产品供货情况

  • 机械式接管产品供货情况 : LAM, ROA, 欧洲、中东和非洲

产品合规性