该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 带集成连接器的壳体组件

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : SFP+

  • 笼子类型 : 堆叠

结构特性

  • 位数 : 240

  • 端口数量 : 12

  • 端口矩阵配置 : 2 x 6

  • 光管种类 : 标准

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 16

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

壳体特性

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 插拔式 I/O 应用 : SFP+

其他

  • 包括的光管 :

  • EMI 遏制特性类型 : 内部/外部 EMI 簧片

产品合规性