该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装无极性连接器

结构特性

  • 板对板配置 : 共面

  • 位数 : 4

  • PCB 安装方向 : 水平

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): 3.81 – 7.62

  • 对接公端厚度 : .3 mm [ .011 in ]

  • 对接公端宽度 : 1.55 mm [ .061 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 无极性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .7 mm [ .028 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .3 mm [ .011 in ]

机械附件

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 :

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP

  • 中心线(间距) (mm): 4

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性