该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 护罩种类 : 不带罩

  • 适用于印刷电路板类型 : 背板

结构特性

  • 背板架构 : 传统背板

  • 位数 : 80

  • 行数 : 9

  • 列数 : 16

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 引导位置 : 无引导

  • 卡槽中心线 : 20.3 mm [ .8 in ]

信号特征

  • 每列的差分对数量 : 2

  • 差分阻抗 (Ω): 100

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP - GF(液晶聚合物), LCP - GF(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : 1.8 mm [ .071 in ]

  • 有带罩的边数 : 0

尺寸

  • 行间距 : 1.8 mm [ .071 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性