该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 模块化插座和插头接口类型 : 带集成磁体的 RJ45

  • 模块化插座和插头产品 : RJ 型插座和插头

  • 模块化连接器种类 : 插座

  • 接地选项 : PCB 和面板接地

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 端口配置 : 单端口

  • 端口矩阵配置 : 1 x 1

  • 连接器端子密度 : 标准

  • 位数 : 8

  • 装载位置数量 : 8

  • PCB 安装方向 : 直角

  • PCB 接地片数量 : 2

  • 面板接地片数量 : 6

  • 面板接地位置 : 顶部和侧面

信号特征

  • 数据速率 (Mb/s): 10, 100

主体特性

  • 屏蔽材料 : 黄铜

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 模块化插座插销方向 : 反向 - 闭锁

  • 连接器外形 : 标准

  • LED 颜色(右下角) :

  • LED 颜色(左下角) :

  • PCB 接地片位置 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • 屏蔽电镀涂层 : 哑光

  • 绝缘子材料 : LCP

  • LED 颜色(右上角) : 黄色

  • PCB 保持特性材料 : LCP

  • LED 颜色(左上角) : 绿色

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

壳体特性

  • 接合入口位置 :

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

尺寸

  • 连接器高度 : 13.83 mm [ .544 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 状态指示灯类型 : LED

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 性能类别 : 5 类

包装特性

  • 封装数量 : 80

  • 封装方法 : Reel

其他

  • 屏蔽层面板接地类型 : 屏蔽层带有底部面板接地。

产品合规性