该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器壳体尺寸 : 4

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 37

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器外形 :

接触件特性

  • 端子形状和构造 : 圆形, 圆形

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .6 mm [ .023 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 4-40 螺钉锁

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 2.77 mm [ .109 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2.84 mm [ .111 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性