该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

数据表/目录页

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 支架

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : PC + ABS

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 100 °C [ 212 °F ]

  • 工作温度范围 : -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

产品合规性