该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线, 线到面板, 线到面板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 2

  • 插入力 (Newton): 15

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂), 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 4.2 mm [ .165 in ]

  • 外壳材料 : 尼龙

尺寸

  • 行间距 : 4.2 mm [ .165 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性