该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 面板安装护罩

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : PA66

壳体特性

  • 与连接器形状兼容 : 矩形

尺寸

  • 产品高度 (mm): 14

  • 产品长度 (mm): 45.6

  • 产品宽度 (mm): 29.6

使用环境

  • 与连接器种类兼容 : 插头

  • 工作温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 48

包装特性

  • 封装方法 : 袋/盒

  • 封装数量 : 10

产品合规性