该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • 位数 : 1151

  • 栅格间距 : .914 x .914 mm [ .036 x .036 in ]

主体特性

  • 框架种类 : 正方形

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • IC 插座类型 : LGA 1151

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 15

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装 - 焊球

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

  • 中心线(间距) : .91 mm [ .036 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tray

  • 托盘颜色 : 灰色

产品合规性