该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 模块化插座和插头产品 : 工业 Mini I/O

  • 模块化连接器种类 : 插座

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 8

  • 端口矩阵配置 : 1 x 1

  • 连接器端子密度 :

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 装载位置数量 : 8

信号特征

  • 数据速率 (Mb/s): 10, 100, 1000

主体特性

  • 屏蔽材料 : 铜合金

  • 屏蔽电镀材料 : 镍打底镀锡

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : SMT + 通孔

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 外壳材料 : LCP

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 性能类别 : 5e 类

包装特性

  • 封装数量 : 70

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

其他

  • 现场维修 :

产品合规性