该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 模块化接线端子产品类型 : 弹簧接线端子

结构特性

  • 电路数 : 4

  • 位数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 哑光锡

  • 端子额定电流(最大值) (A): 15

端接特性

  • 线缆端接方法 : 快速连接

机械附件

  • 连接器安装类型 : DIN 轨道

壳体特性

  • 中心线(间距) : 4.15 mm [ .163 in ]

尺寸

  • 线径 (AWG): 28 – 14

  • 线径 (mm²): .08 – 1.5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性