该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明产品类型 : 连接器

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 行数 : 1

  • 位数 : 2

电气特征

  • 工作电压(最大值) (VDC): 600

  • 工作电压(最大值) (VAC): 600

主体特性

  • 主要产品颜色 : 橙色

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 插入式

机械附件

  • 接合对准 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 5.7

尺寸

  • 连接器宽度 (mm): 10.95

  • 连接器高度 (mm): 7

  • 线径 (AWG): 18 – 22

  • 连接器长度 (mm): 25.2

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 2459

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

  • 封装数量 : 500

产品合规性