该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 光伏连接器类型 : 跳接电缆

  • 光伏连接器种类 : 插头-插座

  • 产品类型 : 电缆组件

接触件特性

  • 端子表面涂层 :

  • 端子基材 : 铜合金

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚苯醚 (PPE) + 聚苯乙烯 (PS)

  • 壳体颜色 : 黑色

尺寸

  • 线径 (AWG): 10

  • 线径 (mm²): 6

  • 电缆长度 : 300 mm [ 11.82 in ]

包装特性

  • 封装数量 : 72

产品合规性