该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 光伏连接器类型 : 压接端子

  • 光伏连接器种类 : 插头

  • 产品类型 : 端子

结构特性

  • 太阳能连接器和适配器键控 : 减去

接触件特性

  • 端子表面涂层 :

  • 端子基材 : 铜合金

尺寸

  • 线径 (AWG): 14

  • 线径 (mm²): 2.5

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装数量 : 1000

产品合规性