该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 光伏连接器类型 : 电缆耦合器

  • 光伏连接器种类 : 插座

  • 产品类型 : 连接器

结构特性

  • 太阳能连接器和适配器键控 : Plus

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚苯醚 (PPE) + 聚苯乙烯 (PS)

  • 壳体颜色 : 黑色

尺寸

  • 线径 (AWG): 10, 12

  • 线径 (mm²): 4, 6

行业标准

  • IP 等级 : IP68

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装数量 : 1000

产品合规性