该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

  • 开关连接类型 : 印刷电路

  • 切换种类 : 长棒

  • 开关类型 : 摇杆

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 操作功能 : 开开

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 20

  • 工作电压 (VDC): 20

主体特性

  • 外壳颜色 : 红色

  • 套管螺纹尺寸 : 1/4-40

  • 产品方向 : 垂直

  • 套管种类 : 螺纹

接触件特性

  • 开关端子电镀材料 :

  • 触点额定电流 (A): .4

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 产品安装类型 : 面板和印刷电路板

壳体特性

  • 工艺密封 :

尺寸

  • 摇杆长度 : 10.4 mm [ .41 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性