该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插入力 :

结构特性

  • 连接容量 :

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 4.75 mm [ .187 in ]

  • 对接公端厚度 : .81 mm [ .032 in ]

  • 端子方向 : 直式

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 :

  • 压接类型 : F 型压接

  • 压线筒类型 : Open

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 接合固定类型 : 凹点

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.67 – 5.33 mm [ .105 – .21 in ]

  • 端子材料厚度 : .32 mm [ .013 in ]

  • 线径 (AWG): 18 – 14

  • 线径 (mm²): .823 – 2.08

  • 线径 (CMA): 1624 – 4107

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

包装特性

  • 封装数量 : 18000

  • 封装方法 : 卷/箱

其他

  • 线路 : FASTON .187

产品合规性