该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

使用说明书

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 插头

  • 外壳类型 : 插头

  • 组件类型 : 电连接器

  • 产品类型 : 连接器套件

  • 预接线 :

  • 附件颜色 : 黑色

结构特性

  • 位数 : 6

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 6

  • 端子预装 : No

  • 键控 : 三键

  • 工厂安装的后壳 :

  • 键控 + 极化位置 : 正常

主体特性

  • 流体类型 :

  • 入口方式 : 后插

  • 外壳电镀材料 : 黑色锌镍合金

  • 外壳基材 : 铝 6061-T6

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : LCP(液晶聚合物)

  • 密封的 :

  • O 形环材料 : 氟硅橡胶

  • 重量 : 2.62 g [ .006 lb ]

  • 环境保护 : 带有

  • 限位止挡套圈 : 带有

  • 周边密封材料 : 氟硅弹性体

  • 环境保护类型 : 弹性体密封

  • 屏蔽等级 : 100 - 10000 MHz

  • 贯穿件类型 :

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 反向极性 :

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 法兰, 法兰

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 极性代码 : 正常

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 推挽式自锁

  • 接合对准 : 带有

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 6

  • 定位监控 : 插件顺时针

尺寸

  • 组件长度 : 25.2 mm [ .99 in ]

  • 线径 (AWG): 22 – 24

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.32 mm [ .03 – .054 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -10 – 70

  • 流体阻力 :

  • IP 防尘密封等级 : 5

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 2000

行业标准

  • UL 易燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 现场维修 :

  • 已忽略的装载位置 : 6

产品合规性