该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接线端子连接器类型 : 母端

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 1

  • 电线进入角度 : 180°

  • 堆叠配置 : 侧面可堆叠

  • 电线进入位置 :

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

主体特性

  • 产品方向 : 直角

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 8

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 3.5 mm [ .138 in ]

尺寸

  • 线径 (AWG): 30 – 16

  • 线径 (mm²): .05 – 1.31

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性