该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 接线端子连接器类型 : 公端

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 8

  • 行数 : 1

  • 堆叠配置 : 侧面可堆叠

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

主体特性

  • 产品方向 : 直角

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 8

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.5 mm [ .138 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 3.5 mm [ .138 in ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性