该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到部件

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • COB 基材厚度 (mm): 1

  • LED 底座产品类型 : LED 底座

结构特性

  • 包括照明连接器特性 : 不兼容光学仪器, 不可编程, 不可调光, 受到 Zhaga 启发, 无板上驱动器, 无热保护

  • 位数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 60

  • 额定电流(最大值) (A): 3

主体特性

  • 兼容的 LED : Citizen CLU720, Citizen CLU721-1206C1, Luminus CHM-11-XH00, Luminus CXM-11-AC00

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 插入式

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性