该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 矩形电源连接器类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 2

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 出线角度 : 180°

接触件特性

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 螺丝安装

  • 面板安装特性 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 盲配

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 250 mm [ 9.84 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

尺寸

  • 产品长度 : 60 mm [ 2.362 in ]

  • 产品宽度 : 38.75 mm [ 1.526 in ]

  • 连接器高度 : 42 mm [ 1.654 in ]

  • 行间距 : 21 mm [ .827 in ]

  • 面板厚度(建议值) : 1.5 – 1.78 mm [ .59 – .7 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源

识别标记

  • 电路识别特性 : 不带

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 1977

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

  • UL 等级 : 已认证

包装特性

  • 封装方法 : Box

产品合规性