该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 板对母排

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 1

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 插拔配置 : 热插拔

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 48

  • 工作电压 (VDC): 48

主体特性

  • 母排端子电镀材料 :

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 多接触点

  • 对接公端厚度 : 5 mm [ .196 in ]

  • 对接公端宽度 : 13.88 mm [ .546 in ]

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 250

  • 端子长度 : 26.88 mm [ 1.05 in ]

  • 母排端子种类 : 插座

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (mm): 3.6

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合对准类型 : 盲配

  • 接合对准 : 带有

  • 母排连接器安装固定 : 带有

  • 母排安装方向 : 直插式

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 壳体颜色 : 黑色

尺寸

  • 产品长度 (mm): 30

  • 产品宽度 (mm): 17.2

  • PCB 厚度(建议) (mm): 2.1 – 5.6

  • 连接器高度 (mm): 20.6

使用环境

  • 工作温度范围 : -45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 接合导线厚度 : 5 mm [ .196 in ]

产品合规性