该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装压缩连接器

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .1 – .2 µm [ 3.937 – 7.87 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): .3

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

  • 中心线(间距) : 1.6 mm [ .063 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 1.65 mm [ .065 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装数量 : 3500

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性