该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 壳体组件

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : SFP+

  • 笼子类型 : 联动

  • 包括热附件类型 : 散热器

结构特性

  • 端口数量 : 6

  • 端口矩阵配置 : 1 x 6

  • 光管种类 : 长度缩短

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 16

主体特性

  • 散热器种类 : 插针

  • 散热器高度类 : PCI

  • 散热器高度 (in): .256

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.05 mm [ .081 in ]

壳体特性

  • 笼子材料 : 镍银

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.5 mm [ .059 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 兼容的散热器 :

  • 插拔式 I/O 应用 : SFP+ 增强型

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 包括的光管 :

  • EMI 遏制特性类型 : 弹性密封圈

产品合规性