该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 端接长度 (mm): 510 – 610

  • 接头和拼接件技术 : 冷应用, 冷缩

  • 绝缘 : 聚合物

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带

  • 产品系列 : CSJ

  • 含压缩接线片(导体) :

  • 涂层种类 : 涂色

  • 保存期限 : 2 年

  • 含机械接线片(导体) :

  • 连接器类型 : 机械

  • 含压缩接线片(屏蔽层) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): 26/35(40.5)

壳体特性

  • 铠装 : 钢带

尺寸

  • 长度(已安装) : 1900 mm [ 74.8 in ]

  • 截面范围 (mm²): 35 – 70

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 28 – 33.4 mm [ 1.1 – .131 in ]

  • 电缆截面(最大值)(主线) (mm²): 70

  • 电缆截面(最小值)(主线) (mm²): 35

  • 护套外径 : 48 mm [ 1.88 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 40

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型 : 直插式

行业标准

  • 设计说明书 : IEC 60502-4

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : 中国

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 安装说明 : 中文

产品合规性