该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 应力锥

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带

  • 绝缘 : XLPE/EPR

  • 每相伞数 : 3

  • 端接长度 (mm): 296

  • 保存期限 : 2 年

  • 产品系列 : CST

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 17.5

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 25 – 630

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 18 – 26 mm [ .708 – 1.023 in ]

  • 内伞径 : 42 mm [ 1.653 in ]

  • 护套外径 : 39 mm [ 1.535 in ]

  • 长度(已安装) : 1000 mm [ 39.37 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 40

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 污染程度 (IEC 60815) : II

  • 设计说明书 : GB/T 12706.4, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : 中国

产品合规性