该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 封装尺寸代码 : 0805

电气特征

  • 无源元件容差 (%): 25

  • 阻抗 (Ω): 120

  • 额定电流(最大值) (mA): 300

  • 直流电阻 (Ω): .2

尺寸

  • 产品长度 : 2 mm [ .078 in ]

  • 产品宽度 : 1.25 mm [ .049 in ]

  • 产品高度 : .9 mm [ .035 in ]

产品合规性