该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 壳体组件

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : QSFP28/56

  • 笼子类型 : 联动

  • 包括热附件类型 : 散热器

结构特性

  • 端口数量 : 4

  • 端口矩阵配置 : 1 x 4

  • 每个端口柱上的后部 EON 个数 : 1

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 28

主体特性

  • 散热器种类 : 插针

  • 散热器高度类 : PCI

  • 散热器高度 (in): .165

  • 散热器表面涂层 : 阳极氧化黑色

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.05 mm [ .081 in ]

壳体特性

  • 笼子材料 : 镍银

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 插拔式 I/O 应用 : SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

其他

  • 包括的光管 :

  • EMI 遏制特性类型 : 内部/外部 EMI 簧片

产品合规性