该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 4

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 直角

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .762 µm [ 30 µin ]

  • 接合插针直径 : .63 mm [ .024 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 2.5

  • 接合方柱尺寸 : .63 mm [ .024 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 端子保护类型 : 闭合入口壳体

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.2 mm [ .126 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .69 mm [ .027 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 - GF

  • 接合入口位置 :

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 行间距 : 7.62 mm [ .3 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 5.8 mm [ .228 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 板支座

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 210

  • 封装方法 : Box

产品合规性